Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Graniplast Silcoplast Texture for Interior and Exterior Use
Graniplast Silcoplast Texture for Interior and Exterior Use
Graniplast Silcoplast Texture for Interior and Exterior Use
    Pintuco
    Archiviert

    Graniplast Silcoplast Texture for Interior and Exterior Use

    Acrylic coating with water based textured finish, perlite or carraplast type, contains quartz granules of controlled size that generates different types of finishes according to the application technique and contracts with other substrates.

    • Waterproof and resistant to sun rays giving better color stability and durability outdoors. 
    • Maximum protection, resistance and durability outdoors. 
    • Forms a barrier of high-water repellency to rain. 
    • Colortech System (227 colors). 
    • Allows maintenance with water, rinse or repaint with paints. 
    • High flexibility, resistant to sudden changes in temperature.
    Spezifikation
    • Type of finish: Perlite (tipped) or carraplast

      Presentations: Gallon 6 kg, Pail 30 kg, Drum 300 kg. 

      Colors: Hundreds of Colors range of Pintuco textures

      Dilution: Ready to apply

      Performance:

      • On plaster 12 - 15 m2/pail 30 kg. (Consumption 2.0 - 2.5 kg/m2) 
      • Concrete envelope or cloth 9 - 12 m2/pail30 kg. (Consumption 2.5 - 3.3 kg/m2)

      VOC: ≤ 100 g/L

      Time dry out:

      • To touch: 4- 6 h 
      • Total: 48 h

      Certifications:

      ISO 9001:2015

      ISO 14001:2015

      OSHAS 18001:2007

      Carbono Neutral Certified Production Plant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertextura-graniplast-silcoplast
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationStruktur
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCovering and finishing products
    • Klassifizierung09 00 00
    • Format2014TitelFinishes
    • OmniClassNummer23-15 21 11 13 13
    • OmniClassTitelWater Based Textured Paints
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit