Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F530 Continuous suspended ceiling 400-RU12,5-BR-CR3
F530 Continuous suspended ceiling 400-RU12,5-BR-CR3

    F530 Continuous suspended ceiling 400-RU12,5-BR-CR3

    Google-Übersetzung,
    Placo Solution aus strukturierter Decke aus Gipskarton und Stahl. Es hat eine gleichmäßige und glatte Oberfläche und ist für Innenräume geeignet.
    Spezifikation
    • The Placo Humidity ceiling system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 400mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontinuous_suspended_ceiling_f530_400-ru125-br-cr3
    • Produktfamilieceiling
    • ProduktgruppeMoisture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)12.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-15 19 23
    • OmniClassTitelCeilings
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien