Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GYPTONE Continuous suspended ceiling BIG QUATTRO 41 F530-600
GYPTONE Continuous suspended ceiling BIG QUATTRO 41 F530-600

    GYPTONE Continuous suspended ceiling BIG QUATTRO 41 F530-600

    Google-Übersetzung,
    Placo Solution hat eine abnehmbare Decke aus Gipskarton und Stahlrahmen hergestellt. Es hat eine praktische Installation, einen einfachen Zugang zum Plenum, eine hohe akustische Leistung und ist für Innenräume geeignet.
    Spezifikation
    • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Gyptone (12,5mm) F530 steel. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontinuous_suspended_ceiling_gyptone_big_quattro_41_f530-600
    • Produktfamilieceiling
    • ProduktgruppePerformance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-15 19 23
    • OmniClassTitelCeilings
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien