Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Placo Solution hat eine bidirektionale Decke aus Gipskarton und Stahlrahmen hergestellt. Es hat eine hohe akustische Leistung und ist für Innenräume geeignet.
Spezifikation
  • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercontinuous_suspended_ceiling_rigitone_12-20-66-est_bid-60-27
  • Produktfamilieceiling
  • ProduktgruppePerformance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
  • Nettogewicht (kg)12.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameDrywall
  • UNSPSCCode30161503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
  • Klassifizierung09 29 00
  • Format2014TitelGypsum Board
  • OmniClassNummer23-15 19 23
  • OmniClassTitelCeilings
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien