Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUD Continuous suspended ceiling MS70-600-ST12,5-BR-CR3
STUD Continuous suspended ceiling MS70-600-ST12,5-BR-CR3

    STUD Continuous suspended ceiling MS70-600-ST12,5-BR-CR3

    Google-Übersetzung,
    Placo Solution aus strukturierter Decke bestehend aus Gipskarton, Stahl und Ständerwerk. Es hat eine gleichmäßige und glatte Oberfläche und ist für Innenräume geeignet.
    Spezifikation
    • The Placo Standard ceiling system consists of Placo Standard plasterboard (12,5mm) and stud frame (M70) with spacing every 600mm. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in dry areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontinuous_suspended_ceiling_stud_ms70-600-st125-br-cr3
    • Produktfamilieceiling
    • ProduktgruppeStandard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-15 19 23
    • OmniClassTitelCeilings
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien