Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50

    HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50

    Google-Übersetzung,
    Placo-Lösungen aus feuchtigkeitsbeständiger Gipsplatte und Glaswolle ISOVER, mit Leistung gegen Feuchtigkeit für Innenwände.
    Spezifikation
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeMoisture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2.7
    • Tiefe (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)20.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien