Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70

    PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70

    Google-Übersetzung,
    Placo-Lösungen aus Standard-Gipskartonplatten und Glaswolle ISOVER mit akustischer Isolierung für Innenwände.
    Spezifikation
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprima_95-70-600-st125-st125-br-pg70
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeStandard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)20.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit