Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Google-Übersetzung,
Placo-Lösungen aus Phonique-Gipskarton und Glaswolle ISOVER mit maximaler Schalldämmung für Innenwände.
Spezifikation
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppePerformance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2.5
  • Tiefe (mm)73
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
  • Nettogewicht (kg)27.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameDrywall
  • UNSPSCCode30161503
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung09 23 13
  • Format2014TitelAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClassNummer23-15 11 11 11
  • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien