Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV70

Google-Übersetzung,

Placo-Lösungen aus Phonique-Gipskarton und Glaswolle ISOVER mit maximaler Schalldämmung und Widerstandsfähigkeit für Innenwände.

Spezifikation
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwall_placo-brasil_br_95-70-600-pfm125-pfm125-br-lv70
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppePerformance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3
  • Tiefe (mm)95
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
  • Nettogewicht (kg)27.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameDrywall
  • UNSPSCCode30161503
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung09 23 13
  • Format2014TitelAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClassNummer23-15 11 11 11
  • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit