Placo-Lösungen aus feuchtigkeitsbeständiger Gipsplatte und Glaswolle ISOVER mit maximaler Leistung gegen hohe Feuchtigkeit für Innenwände und geschützte Bereiche.
Spezifikation
The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X and RU plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.