Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wedi I-Board

wedi I-Board

Google-Übersetzung,

Die vorgefertigte Verkleidung für Vorwandinstallationen.

  • Einfach und schnell zu installieren
  • wedi I-Board (1200 x 1245 x 20 mm) ist ein vorgefertigtes Element zur Verkleidung von wandhängenden WCs. Mit einer Breite von 1.200 mm lässt er sich problemlos an nahezu alle Bedürfnisse anpassen.
  • Trotz seines geringen Gewichts ist das I-Board extrem stark und stabil (bis zu 400 kg Gewichtsbelastung bei einer Fliesengröße von 10 x 10 cm).
  • Die verlegte Fassadenplatte kann ohne weitere Vorbehandlung direkt befliest werden.

Messungen:

  • 073964220 - 1200 x 1245 x 20 mm

Spezifikation
  • Compressive Strength0.08 N/mm²
    Density32 kg/m³
    EdgesSquare
    FaceSize1200 x 1250 mm
    FacingResistant and glass fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-50°C / +75°C
    Recycled Contentn/a
    Shear Modulus Value7 N/mm²
    Tensile Strength0.45 N/mm²
    Thermal Conductivity0.036 W/mK
    Water Absorption≤1.5 Vol.-%
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwedi-i-board
  • ProduktfamilieWedi US
  • ProduktgruppeShower Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit