Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2.3.1 WALL LININGS - T-45 + PL profiles
2.3.1 WALL LININGS - T-45 + PL profiles
2.3.1 WALL LININGS - T-45 + PL profiles
2.3.1 WALL LININGS - T-45 + PL profiles
    Pladur

    2.3.1 WALL LININGS - T-45 + PL profiles

    4.2 von 5 Sternen4.2(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die freistehende Wandverkleidung besteht aus einem Rahmen aus verzinkten Stahlblechprofilen mit T-45 Pladur®-Profilen (vertikale Elemente) und Clip Pladur® U-Schienen (horizontale Elemente). Die Profile werden an der Innenseite mit PL-Profilen verstärkt, wobei ein Mindestabstand von 10 mm zwischen Rahmen und Wand eingehalten wird. An der Außenseite dieses Rahmens werden eine oder mehrere Pladur®-Platten (N, I, H1 oder OMNIA) verschraubt. Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien werden benötigt: Schrauben, Dichtstoffe, Fugenband, wasserdichte/schalldichte Randfugen etc. sowie Dübel für die Clip U-Schienen etc. Die Verkleidung ist vollständig mit Qualitätsstufe 1 (Q1) für Fliesen, Laminate, Unterkonstruktionen etc. ausgestattet. Je nach Oberflächenbeschaffenheit (wird im Design festgelegt) sind auch die Stufen 2 (Q2), 3 (Q3) und 4 (Q4) möglich. Der Kern jeder Pladur®-Konstruktion ist vollständig mit Mineralwolle gefüllt. Die Installation erfolgte gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.

    Spezifikation
    • Lining for interior and façade walls to increase thermal and acoustic insulation. It is used on all kinds of work, although it is especially indicated for new buildings, refurbishment and rehabilitation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_2_trds_2_31
    • Produktfamilie2. Trasdosados PLADUR®
    • Produktgruppe2.3. Autoportantes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall lining systems
    • Klassifizierung06 16 43
    • Format2014TitelGypsum Sheathing
    • OmniClassNummer23-15 15 23
    • OmniClassTitelWall Linings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes