Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8.1.1 FAÇADE - Single frame
8.1.1 FAÇADE - Single frame
8.1.1 FAÇADE - Single frame
8.1.1 FAÇADE - Single frame
8.1.1 FAÇADE - Single frame
    Pladur

    8.1.1 FAÇADE - Single frame

    Google-Übersetzung,

    Die Pladur® EXO Fassade besteht aus einer 12,5 mm dicken Pladur® Weather Defence Gipskartonplatte, die außen an einem verzinkten Stahlrahmen verschraubt ist, und zwei Pladur® Gipskartonplatten, die innen verschraubt sind. Der verzinkte Stahlrahmen besteht aus Pladur® EXO M Ständern (vertikale Elemente) und Pladur® EXO C Schienen (horizontale Elemente). Im Lieferumfang enthalten sind die entsprechenden Pladur® Materialien: Schrauben, Fugenmassen, Fugenbänder, umlaufende Dichtungsfugen usw. sowie Dübel für die Schienen an Boden und Decke. Die Innenverkleidung ist für Fliesenverkleidungen, Laminate, Latten usw. nach Ausführungsstufe 1 (Q1) und zusätzlich nach Stufe 2 (Q2), Stufe 3 (Q3) und Stufe 4 (Q4) fertig . Der Hohlraum des Rahmens ist mit Mineralwolle gefüllt. Die Montage erfolgt gemäß den technischen Empfehlungen von Pladur®, der Technischen Konformitätsnorm TC-116647 und den CTE-Anforderungen, abhängig vom vorgesehenen Einsatzgebiet.

    Spezifikation
    • Interior façade layer installed in combination with an external ventilated or non-ventilated façade system.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_8_fch_1_1
    • Produktfamilie8. Pladur® EXO Façade
    • Produktgruppe8.1.1. Façade - Single frame
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_45_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board casing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit