Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
    Pladur

    3.1.3 PARTITION WALLS - Magna

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Trennwand bestehend aus einer oder zwei Pladur® MAGNA- oder MAGNA H1-Platten, die an jeder Seite eines verzinkten Stahlrahmens verschraubt sind, aufgebaut aus Pladur®-Bolzen im Abstand von 900 mm oder 450 mm (vertikale Elemente) und Pladur®-U-Schienen (horizontale Elemente). ). Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, wasserdichte/akustische Randverbindungen usw. sowie Anker für Boden- und Deckenkanäle usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 1 (Q1) für Fliesenbeläge, Laminate, Pelzierung usw. Auch mit Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), je nach Oberflächenbeschaffenheit (wird durch das Design bestimmt). Kern der Pladur®-Struktur vollständig mit Mineralwolle gefüllt. Installiert gemäß den Pladur®-Empfehlungen, DIT PLUS N.º 646p /20 und CTE-Anforderungen.
    Spezifikation
    • Interior partition walls in a single use unit with excellent fire resistance and mechanical resistance.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_3_tdstr_3_13
    • Produktfamilie3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Produktgruppe3.1. Estructura simple
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • Klassifizierung09 21 16.33
    • Format2014TitelGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions