Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2.3.3 WALL LININGS - Magna studs
2.3.3 WALL LININGS - Magna studs
    Pladur

    2.3.3 WALL LININGS - Magna studs

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Eine unabhängige Wandverkleidung, bestehend aus einem Rahmen aus verzinkten Stahlblechprofilen, mit Pladur®-Bolzen im Abstand von 900 mm oder 450 mm (vertikale Elemente) und Pladur®-U-Schienen (horizontale Elemente), wobei ein Mindestabstand von 10 mm verbleibt zwischen Rahmen und tragender Wand. An der Außenseite dieses Rahmens werden eine oder mehrere Pladur® MAGNA- oder MAGNA H1-Platten verschraubt. Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, wasserdichte/akustische Randverbindungen usw. sowie Anker für Kanäle am Boden und an der Decke usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 1 (Q1) für Fliesenoberflächen, Laminate, Furnier usw. Auch mit Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), je nach Oberflächenbeschaffenheit (wird durch das Design bestimmt). Kern der Pladur®-Struktur vollständig mit Mineralwolle gefüllt. Installiert gemäß den Pladur®-Empfehlungen, DIT PLUS N.º 646p /20 und CTE-Anforderungen.
    Spezifikation
    • Lining for internal and façade walls to increase thermal and acoustic insulation. It offers high performance for fire resistance and mechanical resistance.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_2_trds_2_33
    • Produktfamilie2. Trasdosados PLADUR®
    • Produktgruppe2.3. Autoportantes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall lining systems
    • Klassifizierung06 16 43
    • Format2014TitelGypsum Sheathing
    • OmniClassNummer23-15 15 23
    • OmniClassTitelWall Linings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit