Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.2.4 CEILINGS - T-60 profiles single frame suspended
4.2.4 CEILINGS - T-60 profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.4 CEILINGS - T-60 profiles single frame suspended

    Google-Übersetzung,

    Die abgehängte Decke besteht aus einem Rahmen aus verzinkten Stahlblechprofilen (Pladur® T-60), der mit Pladur® T-60-Halterungen und 6-mm-Gewindestangen an der Gebäudestruktur befestigt ist. Die Tragkonstruktion ruht auf umlaufenden, mechanisch befestigten Pladur®-Profilen. Eine oder mehrere Pladur®-Platten (N, H1 oder SYNIA STD 4BA) sind an diesem Rahmen verschraubt. Es werden die entsprechenden Mengen an Pladur®-Materialien verwendet: Schrauben, Dichtstoffe, Fugenband, elastische Fugen etc. Die Oberfläche entspricht den Qualitätsstufen Q2, Q3 und Q4 (gemäß der im Design festgelegten Ausführung). Die Montage erfolgt gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den Anforderungen der CTE.

    Spezifikation
    • Continuous suspended ceilings for interior rooms with fire resistance and acoustic insulation features.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_4_tec_4_24
    • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
    • Produktgruppe4.2. Suspendidos estructura simple
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes