Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.3.1 CEILINGS - hanger free
4.3.1 CEILINGS - hanger free
4.3.1 CEILINGS - hanger free
    Pladur

    4.3.1 CEILINGS - hanger free

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Durchgehende Decke bestehend aus einem einzigen Rahmen mit Pladur®-Bolzen, getragen von seitlichen tragenden Wänden durch Pladur®-U-Schienen und mechanisch am gesamten Umfang befestigt. Auf diesen Profilrahmen wird eine Pladur®-Platte (N, H1, Air N oder SYNIA STD 4BA) geschraubt. Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, elastische Verbindungen usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 2 (Q2), Stufe 3 (Q3), Stufe 4 (Q4), entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit (noch festzulegen). durch das Design). Installiert gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.
    Spezifikation
    • Continuous ceilings in cases where hangers cannot be used, providing acoustic insulation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_4_tec_4_31
    • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
    • Produktgruppe4.3. Sin cuelgues
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit