Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
    Pladur

    4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Decke bestehend aus einem auf verschiedenen Ebenen montierten Doppelrahmen (D). Der Hauptrahmen besteht aus durchgehenden Pladur® T-60-Profilen, die über Pladur® T-60-Halterungen und Ø 6 mm-Gewindestangen an der Grundstruktur aufgehängt sind. Der Sekundärrahmen besteht aus Pladur® T-60-Profilen, die mit der Pladur® T-60-Klemme am Primärrahmen aufgehängt sind und umlaufend auf dem L-Profil oder der Pladur® U-Schiene gestützt sind. Eine oder mehrere Pladur®-Platten (N, H1, Air N, SYNIA STD 4BA, F oder OMNIA) werden senkrecht zum Sekundärrahmen verschraubt. Entsprechende Mengen an Ankern, Aufhängern, Schrauben, elastischen/akustischen Randverbindungen, Fugenmassen und -bändern usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 2 (Q2), Stufe 3 (Q3), Stufe 4 (Q4), je nach Oberflächenbeschaffenheit ( durch das Design bestimmt werden). Installiert gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.
    Spezifikation
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation and fire resistance. They are easier to install and provide greater consistency due to the twin frames laid out crosswise to each other. Joining both frames using Pladur® T-60 clamps creates a structure (mobile attachment) that allows the boards to be adjusted during assembly.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_4_tec_4_42
    • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
    • Produktgruppe4.4. Suspendidos estructura doble
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit