Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.4.4 CEILINGS - GL + T-45 profiles twin frame suspended
4.4.4 CEILINGS - GL + T-45 profiles twin frame suspended
    Pladur

    4.4.4 CEILINGS - GL + T-45 profiles twin frame suspended

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Decke besteht aus einem Doppelrahmen, der auf unterschiedlichen Ebenen montiert ist. Der Hauptrahmen besteht aus durchgehenden, 1,5 mm dicken Pladur® GL U-Profilen, die mit Pladur® M-50 Aufhängungen und 6 mm Gewindestangen mit Mutter und Kontermutter an der Grundkonstruktion befestigt sind. Der zweite Rahmen aus Pladur® T-45 Profilen wird mit Pladur® GL Klemmen senkrecht zum Hauptrahmen verbunden und umlaufend mit Pladur® L Profilen oder Pladur® CLIP U-Profilen abgestützt. Eine oder mehrere Pladur® Platten (N, H1 oder SYNIA STD 4BA) werden senkrecht zum zweiten Rahmen verschraubt. Entsprechende Mengen an Dübeln, Aufhängungen, Schrauben, elastischen/akustischen Randfugen, Fugenmasse usw. werden benötigt. Die Oberfläche wird je nach Ausführung (gemäß Planung) in Qualitätsstufe 2 (Q2), 3 (Q3) oder 4 (Q4) ausgeführt. Die Installation erfolgte gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.

    Spezifikation
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation. Especially indicated for ceilings that require large spans between hangers.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_4_tec_4_44
    • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
    • Produktgruppe4.4. Suspendidos estructura doble
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes