Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.5.2 CEILINGS - FON+ T-60 (D) profiles concealed acoustic
Pladur

4.5.2 CEILINGS - FON+ T-60 (D) profiles concealed acoustic

4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Decke bestehend aus einem auf verschiedenen Ebenen montierten Doppelrahmen (D). Der Hauptrahmen besteht aus durchgehenden Pladur® T-60-Profilen, die über Pladur® T-60-Halterungen und Ø 6 mm-Gewindestangen an der Grundstruktur aufgehängt sind. Der Sekundärrahmen besteht aus Pladur® T-60-Profilen mit einem Abstand von 300 mm, die mit der Pladur® T-60-Klemme am Primärrahmen aufgehängt sind und umlaufend auf dem L-Profil oder der U-Schiene gestützt sind. Eine oder mehrere Pladur® FON+-Platten werden senkrecht zum Sekundärrahmen verschraubt. Entsprechende Mengen an Ankern, Aufhängern, Aufhängern, Schrauben, elastischen/akustischen Randverbindungen, Fugenmassen und -bändern usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 2 (Q2), Stufe 3 (Q3), Stufe 4 (Q4), je nach Untergrund Finish (wird durch das Design bestimmt). Installiert gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.
Spezifikation
  • Continuous ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc. They are easier to install and provide greater consistency due to the double frames laid out crosswise to each other. Joining both frames using Pladur® T-60 clamps creates a structure (mobile attachment) that allows the boards to be adjusted during assembly.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpladur_4_tec_4_52
  • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
  • Produktgruppe4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameGypsum board
  • UNSPSCCode30161509
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes