Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.6.3 CEILINGS - MAGNA NEO suspended
4.6.3 CEILINGS - MAGNA NEO suspended
4.6.3 CEILINGS - MAGNA NEO suspended
4.6.3 CEILINGS - MAGNA NEO suspended
    Pladur

    4.6.3 CEILINGS - MAGNA NEO suspended

    Google-Übersetzung,
    Decke bestehend aus einem Doppelrahmen aus auf gleicher Höhe montierten Profilen. Der Hauptrahmen besteht aus Pladur® NEO P-Profilen, die mit Pladur® NEO-Aufhängerklammern und Ø 6 mm-Gewindestangen an der Grundstruktur aufgehängt sind und am Umfang auf Pladur® NEO CP-Profilen gestützt sind. Der Sekundärrahmen besteht aus Pladur® NEO S-Profilen, die mithilfe von Clipverbindungen senkrecht am Primärrahmen im gestanzten Kern befestigt und mit Pladur® MM-Schrauben an den Pladur® NEO CP-Umfangsprofilen befestigt werden. Zwei Pladur® MAGNA- oder MAGNA H1-Platten werden senkrecht mit dem Hauptrahmen verschraubt. Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, elastische Verbindungen usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 2 (Q2), Stufe 3 (Q3), Stufe 4 (Q4), entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit (noch festzulegen). durch das Design). Begründet durch das technische Konformitätszertifikat TC-087066.
    Spezifikation
    • Continuous suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation and fire resistance. They are easier to install and provide greater consistency due to the twin frames laid out crosswise to each other. In areas with medium moisture levels, Pladur® MAGNA H1 boards should be installed.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_4_tec_4_63
    • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
    • Produktgruppe4.6. NEO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels