Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MART table rechteckiger – 73 cm hoch – innen und Außenbereich
MART table rechteckiger – 73 cm hoch – innen und Außenbereich
MART table rechteckiger – 73 cm hoch – innen und Außenbereich
MART table rechteckiger – 73 cm hoch – innen und Außenbereich
MART table rechteckiger – 73 cm hoch – innen und Außenbereich
MART table rechteckiger – 73 cm hoch – innen und Außenbereich
    PLANK

    MART table rechteckiger – 73 cm hoch – innen und Außenbereich

    4.8 von 5 Sternen4.8(13 Bewertungen)

    Der MART table besteht aus einem pulverbeschichteten Metallgestell in den Farben Schwarz oder Weiß. Die Beine sind entweder aus pulverbeschichtetem Aluminium in den Farben Schwarz, Weiß oder Aluminium mit einer Esche-Ummantelung in Natur lackiert. Das Tischsystem eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich, jedoch nur für den Tisch mit pulverbeschichteten Beinen.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2015
      DESIGNER: Plank Lab.
      ARTIKElNUMMER: 9820-01

      Die Tischplatten sind erhältlich als:
      - HPL FunderMAX FH (100x200cm, 12mm) in schwarz und weiß
      - HPL FENIX (100x200cm, 12mm nur innenbereich) in Nero Ingo

      Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMart-Table-Rectangular-h-73
    • ProduktfamilieMart
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit