Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MISTER X table rund - 108cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss
MISTER X table rund - 108cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss
MISTER X table rund - 108cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss
MISTER X table rund - 108cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss
MISTER X table rund - 108cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss
    PLANK

    MISTER X table rund - 108cm hoch - aus Gusseisen mit 4-Speichen-Kreuzfuss

    Der MISTER-X Tisch ist ein vielseitiger Tisch mit einem Kreuzfußgestell aus pulverbeschichtetem Gusseisen in den Farben Weiß oder Schwarz. Der Tisch ist mit regulierbaren Gleitern ausgestattet und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTIKELNUMMER: 9505-71

      Die Tischplatten sind erhältlich als:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in schwarz und weiß
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in schwarz und weiß
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm, nur für den Innenbereich) in Nero Ingo

      Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMisterX-table-Round-h-108
    • ProduktfamilieMisterX
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1080
    • Breite (mm)680
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)14.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (57)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (49)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (28)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (20)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit