Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
    PLANK

    BLOCCO Stool

    4.7 von 5 Sternen4.7(49 Bewertungen)

    Der BLOCCO stool ist ein Hocker mit einem Holzgestell aus Esche, Eiche oder Nussbaum. Das Gestell kann entweder natur lackiert oder schwarz gebeizt lackiert sein, oder auch offenporig decklackiert in den Farben Grau, Weiß und Blau. Der Hocker verfügt über eine Fußstütze aus satiniertem oder poliertem Aluminium.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2013
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKELNUMMER: 8500-60/00

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBlocco-Stool
    • ProduktfamilieBlocco
    • ProduktgruppeStool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)340
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit