Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.7 von 5 Sternen4.7(20 Bewertungen)

    Der MONZA Armchair, entworfen von Konstantin Grcic, ist ein stapelbarer Armlehnstuhl. Das Gestell ist in Esche, Eiche oder Nuss, entweder natur lackiert oder schwarz bzw. weiß gebeizt und lackiert, erhältlich. Die Rückenlehne besteht aus Polypropylen und ist in den Farben Schwarz, Weiß, Verkehrsrot, Weinrot, Hellblau, Gelbgrün, Caffelatte, Karamell und Terrabraun erhältlich. Es besteht die Möglichkeit, eine optionale Polsterauflage aus Stoff oder Leder hinzuzufügen. Der Stuhl kann mit einer Reihenverbindung ausgestattet werden.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 1209-40

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMonza-armchair
    • ProduktfamilieMonza
    • ProduktgruppeArmchair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit