Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
    PLANK

    MONZA outdoor

    5.0 von 5 Sternen5.0(14 Bewertungen)

    Der MONZA Outdoor Armlehnstuhl ist ein robuster und stilvoller Stuhl für den Außenbereich. Das Gestell besteht aus massivem Iroko-Holz, das mit einer Ölbeschichtung versehen ist, um eine erhöhte Wetterbeständigkeit zu gewährleisten. Die Rückenlehne besteht aus strapazierfähigem Polypropylen und ist in den Farben Schwarz, Weiß, Caffelatte, Karamell und Terrabraun, verkehrsrot, gelbgrün, hellblau und weinrot erhältlich.

    Optional eine Polsterauflage in verschiedenen Stoffen für zusätzlichen Komfort. Mit seinem stilvollen Design und seiner robusten Konstruktion ist der MONZA Outdoor eine perfekte Wahl für Terrassen, Gärten und andere Außenbereiche.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 1209-40

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMONZA-armchair-outdoor
    • ProduktfamilieMonza
    • ProduktgruppeArmchair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • HauptmaterialIroko-Hartholz
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (57)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (49)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (28)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (20)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit