Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
    PLANK

    MONZA bistro chair

    4.9 von 5 Sternen4.9(28 Bewertungen)

    Der MONZA Bistro, entworfen von Konstantin Grcic, ist ein Stuhl mit einem Gestell aus Buche, entweder in natürlicher Lackierung oder schwarz gebeizt und lackiert. Die Rückenlehne besteht aus Polypropylen und ist in den Farben Schwarz, Weiß, Caffelatte, Karamell und Terra Braun erhältlich. Der Sitz besteht aus flexiblem Polyurethan-Integralschaum.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 1212-20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMonza-bistro-chair
    • ProduktfamilieMonza
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit