Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MONZA table rund - 73cm hoch
MONZA table rund - 73cm hoch
MONZA table rund - 73cm hoch
MONZA table rund - 73cm hoch
MONZA table rund - 73cm hoch
MONZA table rund - 73cm hoch
    PLANK

    MONZA table rund - 73cm hoch

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)

    Der MONZA Tisch ist ein vielseitiges Tischsystem, das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Das Gestell besteht aus weißem oder schwarzem pulverbeschichtetem Aluminium, während die Füße aus weißem, schwarzem pulverbeschichtetem Aluminium oder aus Esche Natur lackiert sind.

    Der Tisch verfügt über verstellbare Gleiter, um eine stabile Positionierung auf verschiedenen Oberflächen zu ermöglichen. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung im Außenbereich nur für den Tisch mit pulverbeschichteten Beinen empfohlen wird.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 9224-01

      Die Tischplatten sind verfügbar als:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 140cm, 10mm) in Schwarz und Weiß
      - HPL FENIX (Ø 140cm, 10mm, nur innenbereich) in Nero Ingo

      Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMonza-Table-Round-h-73
    • ProduktfamilieMonza
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)1390
    • Tiefe (mm)1390
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)32.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (57)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (49)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (28)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (20)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit