Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
    PLANK

    REMO plastic chair

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)

    Der REMO Plastic Chair, entworfen von Konstantin Grcic, besteht aus einer Kunststoffschale aus Polypropylen, die in 12 verschiedenen Farben erhältlich ist, darunter Schwarz, Weiß, Basaltgrau, Signalgrau, Gelbgrau, Avionblau, Grünblau, Farngrün, Oxidrot, Weißgrün, Korallenrot und Schwefelgelb. Das Metallgestell des Stuhls ist entweder verchromt oder verzinkt-pulverbeschichtet und eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Der Stuhl ist stapelbar.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 1417-20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRemo-Plastic-Chair
    • ProduktfamilieRemo
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit