Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
    PLANK

    REMO wood chair

    4.9 von 5 Sternen4.9(18 Bewertungen)

    REMO Wood stuhl ist in Esche Natur, Esche Weiß, Walnuss, Grau oder Schwarz gebeizt erhältlich. Es besteht außerdem die Möglichkeit, eine optionale Polsterauflage aus Stoff oder Leder hinzuzufügen. Der Stuhl ist sowohl als einzelner Stuhl als auch als Stapelstuhl erhältlich.

    Remo ist ein Formholzstuhl, der die handwerkliche Tradition von Plank mit modernsten Fertigungstechnologien vereint. Der deutsche Designer Konstantin Grcic nutzt das leichte Gewicht des Formholzes, um einen einfachen und vielseitigen Stuhl zu schaffen. Ein charakteristisches Merkmal von Remo ist die formschlüssige Verbindung der Sitzschale mit der horizontal ausgerichteten Rückenlehne.

    Das Ergebnis ist ein stabiler und außergewöhnlich komfortabler Stuhl. Remo wird in zwei Versionen hergestellt, die für vielfältige Einsatzbereiche geeignet sind. Die Variante mit Holzbeinen verleiht dem Stuhl eine warme und einladende Optik, ist leicht und zudem auch stapelbar erhältlich.

    Spezifikation
    • Mod.‎ 1207-20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRemo-wood-Chair
    • ProduktfamilieRemo
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialSperrholz
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (57)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (49)
    4.9 von 5 Sternen 4.9 (28)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (20)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit