Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Entrétak Entrance Canopy Box Modern Classic D=960
Entrétak Entrance Canopy Box Modern Classic D=960
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Box Modern Classic D=960

    Google-Übersetzung,

    Entrétak

    Box Modern Classic ist ein modernes Türvordach, das sich sowohl für funktionalistische Einfamilienhäuser als auch für den Eingang von Mehrfamilienhäusern perfekt eignet. Seine schrägen Streben aus natur eloxiertem Aluminium verleihen ihm eine robuste und moderne Optik und es ist äußerst belastbar.

    Dieses Türvordach hat eine Tiefe von 960 mm, ist aber auch mit einer Tiefe von 1160 mm erhältlich.

    Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen, und die verwendete Beschichtung ist Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Sie können wählen, ob die Unterseite des Türvordachs die gleiche Farbe wie die Oberseite haben soll oder ob sie aus weiß lackiertem Aluminium gefertigt sein soll.

    Wenn Sie eine beleuchtete Türüberdachung suchen, können Sie sich für eingelassene Strahler im Dach entscheiden; diese sind in drei verschiedenen Farben erhältlich.

    Die Installation ist dank des geringen Gewichts kinderleicht, und die beiliegende Montageanleitung spart Ihnen Zeit und Geld. Trotz robuster Konstruktion gelingt es uns dank der verwendeten Materialien, das Gewicht unserer Produkte relativ niedrig zu halten. Dadurch zeichnen sich unsere Eingangsüberdachungen durch eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand aus.

    VORTEILE EINES EINGANGSDACHS VON DESIGNTAK

    Das stabilste Eingangsdach auf dem Markt, zugelassen bis Schneehöhe 3,5.

    Anpassbar

    Schwedisches Kunsthandwerk.

    Einfache Installation und geringes Gewicht.

    Enthält keine organischen Bestandteile = lange Lebensdauer.

    Wartungsfrei.

    Große Vielfalt hinsichtlich Farbe und Design.

    TIPP!

    Verwenden Sie eine Silikon-/Konstruktionsfugendichtung zwischen der oberen Platte des Vordachs und der Hausfassade.

    Montageanleitung

    Dieses Türvordach hat eine Tiefe von 960 mm, ist aber auch mit einer Tiefe von 1160 mm erhältlich.

    Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen, und die verwendete Beschichtung ist Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Sie können wählen, ob die Unterseite des Türvordachs die gleiche Farbe wie die Oberseite haben soll oder ob sie aus weiß lackiertem Aluminium gefertigt sein soll.

    Wenn Sie eine beleuchtete Türüberdachung suchen, können Sie sich für eingelassene Strahler im Dach entscheiden; diese sind in drei verschiedenen Farben erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbox-modern-classic-d960
    • ProduktfamilieCANOPY
    • ProduktgruppeCanopy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa