Entrétak
Das moderne, flach profilierte Türvordach „Modern Flat Console Seamed“ besticht durch seine elegante Optik. Die saubere, handgefertigte Nahtführung dient als zusätzliches Designelement. Das Vordach wird von formschönen, weiß pulverbeschichteten Aluminiumhalterungen gehalten. Diese Halterungen sind seitlich verstellbar und lassen sich so optimal an der Fassade anpassen.
Dieses Türvordach hat eine Tiefe von 955 mm, ist aber auch mit einer Tiefe von 1155 mm erhältlich.
Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen, und die verwendete Beschichtung ist Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Sie können wählen, ob die Unterseite des Türvordachs die gleiche Farbe wie die Oberseite haben soll oder ob sie aus weiß lackiertem Aluminium gefertigt sein soll.
Wenn Sie eine beleuchtete Türüberdachung suchen, können Sie sich für eingelassene Strahler im Dach entscheiden; diese sind in drei verschiedenen Farben erhältlich.
Die Installation ist dank des geringen Gewichts kinderleicht, und die beiliegende Montageanleitung spart Ihnen Zeit und Geld. Trotz robuster Konstruktion gelingt es uns dank der verwendeten Materialien, das Gewicht unserer Produkte relativ niedrig zu halten. Dadurch zeichnen sich unsere Eingangsüberdachungen durch eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand aus.
VORTEILE EINES EINGANGSDACHS VON DESIGNTAK
Das stabilste Eingangsdach auf dem Markt, zugelassen bis Schneehöhe 3,5.
Anpassbar
Schwedisches Kunsthandwerk.
Einfache Installation und geringes Gewicht.
Enthält keine organischen Bestandteile = lange Lebensdauer.
Wartungsfrei.
Große Vielfalt hinsichtlich Farbe und Design.
TIPP!
Verwenden Sie eine Silikon-/Konstruktionsfugendichtung zwischen der oberen Platte des Vordachs und der Hausfassade.
Montageanleitung
Dieses Türvordach hat eine Tiefe von 955 mm, ist aber auch mit einer Tiefe von 1155 mm erhältlich.
Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen, und die verwendete Beschichtung ist Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Sie können wählen, ob die Unterseite des Türvordachs die gleiche Farbe wie die Oberseite haben soll oder ob sie aus weiß lackiertem Aluminium gefertigt sein soll.
Wenn Sie eine beleuchtete Türüberdachung suchen, können Sie sich für eingelassene Strahler im Dach entscheiden; diese sind in drei verschiedenen Farben erhältlich.