Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET LAVAL 600

    Google-Übersetzung,

    Laval verfügt über eine Schublade mit Soft-Close-Funktion und eine belüftete, perforierte Bodenplatte. Gefertigt aus pulverbeschichtetem, nanokeramikgeschütztem Stahl, ist es feuchtigkeitsbeständig. Inklusive Ablaufrohr und Siphon. Erhältlich in Weiß oder Anthrazitgrau und passend zum Laval-Waschbecken in der entsprechenden Breite.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpolaria-laval-600
    • ProduktfamilieWash basin cabinets and basins
    • ProduktgruppeWash basin cabinets and basins
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken