Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASH BASIN CABINET MILLE 500
WASH BASIN CABINET MILLE 500
WASH BASIN CABINET MILLE 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET MILLE 500

    Google-Übersetzung,

    Das neue grifflose Modell verfügt über zwei Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus. Die Schubladenböden sind perforiert, um Luftzirkulation zu gewährleisten und Spritzwasser abzuleiten. Die Schubladen lassen sich zur Reinigung komplett herausnehmen und erreichen im herausgezogenen Zustand ihre volle Tiefe. Spüle und Unterschrank werden separat geliefert. Ablaufrohr, Siphon und Wandbefestigungsmaterial für Spüle und Unterschrank sind im Lieferumfang des Unterschranks enthalten. Die Spüle ist aus Porzellan gefertigt. Die Gesamthöhe von Spüle und Unterschrank beträgt bei allen Breiten 680 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpolaria-mille-500
    • ProduktfamilieWash basin cabinets and basins
    • ProduktgruppeWash basin cabinets and basins
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)345
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken