Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASH BASIN CABINET MILLE 600
WASH BASIN CABINET MILLE 600
WASH BASIN CABINET MILLE 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET MILLE 600

    Google-Übersetzung,

    Das neue grifflose Modell verfügt über zwei Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus. Die Schubladenböden sind perforiert, um Luftzirkulation zu gewährleisten und Spritzwasser abzuleiten. Die Schubladen lassen sich zur Reinigung komplett herausnehmen und erreichen im herausgezogenen Zustand ihre volle Tiefe. Spüle und Unterschrank werden separat geliefert. Ablaufrohr, Siphon und Wandbefestigungsmaterial für Spüle und Unterschrank sind im Lieferumfang des Unterschranks enthalten. Die Spüle ist aus Porzellan gefertigt. Die Gesamthöhe von Spüle und Unterschrank beträgt bei allen Breiten 680 mm.

    Spezifikation
    • Product code: V2685 

      GTIN-number: 6417292601558

      Material: Steel

      Width: 590 mm

      Depth: 370 mm

      Height: 600 mm

      Colour: Traffic white 

      RAL 9016

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpolaria-mille-600
    • ProduktfamilieWash basin cabinets and basins
    • ProduktgruppeWash basin cabinets and basins
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit