Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET NOVAL 500

    Google-Übersetzung,

    Noval vereint modernes Design mit Funktionalität. Es verfügt über zwei Schubladen mit Soft-Close-Funktion und perforiertem Boden für optimale Belüftung und einfache Reinigung. Der Unterschrank ist aus nanokeramikbehandeltem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und in Weiß oder Anthrazitgrau erhältlich. Passend dazu das Noval Porzellanwaschbecken; Gesamthöhe 620 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpolaria-noval-500
    • ProduktfamilieWash basin cabinets and basins
    • ProduktgruppeWash basin cabinets and basins
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit