Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASH BASIN CABINET NOVAL 600
Polaria

WASH BASIN CABINET NOVAL 600

Google-Übersetzung,

Noval vereint modernes Design mit Funktionalität. Es verfügt über zwei Schubladen mit Soft-Close-Funktion und perforiertem Boden für optimale Belüftung und einfache Reinigung. Der Unterschrank ist aus nanokeramikbehandeltem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und in Weiß oder Anthrazitgrau erhältlich. Passend dazu das Noval Porzellanwaschbecken; Gesamthöhe 620 mm.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpolaria-noval-600
  • ProduktfamilieWash basin cabinets and basins
  • ProduktgruppeWash basin cabinets and basins
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken