Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camaro PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Camaro PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring

    3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Camaro Luxus-Vinylfliesenkollektion umfasst 30 Farbtöne, alle mit einer Dicke von 2 mm und einer Nutzschicht von 0,3 mm, was sie zur idealen Lösung für Wohnräume bis hin zu hellen gewerblichen Umgebungen macht. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar und verfügt über eine hochwertige, vernetzte Polyurethanverstärkung, die hervorragende Reinigungsvorteile, Einsparungen bei der Wartung während der gesamten Lebensdauer und eine optimale Beibehaltung des Aussehens bietet.

    Spezifikation
    • The Camaro collection of 30 shades spans a plethora of wood species and natural stone, each featuring a complementary surface texture for an authentic appearance. Engineered with a protective 0.3mm wear layer and 2.0mm gauge, Camaro is a practical and stylish flooring solution for residential interiors up to light commercial installations.

      • Overall Wear Layer: 0.3 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 3600 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, Stone
      • Features: 30 shades, 2mm gauge, 0.3mm wear layer
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ Generic
      • Environmental Product Declaration: EN 15804 EPS Specific Environmental Product Declaration available on request
      • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 40% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCamaro-PUR-STONE
    • ProduktfamilieLuxury Vinyl Tiles
    • ProduktgruppeFlooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19
    • Format2014TitelResilient Tile Flooring