Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Camaro PUR (Wood) - Luxury Vinyl Tile flooring

    Google-Übersetzung,
    Luxus-Vinylfliese, 2 mm Dicke, 0,3 mm Nutzschicht, geeignet für private bis leichte gewerbliche Installationen, schützende PUR-Beschichtung Die Camaro Luxus-Vinylfliesenkollektion umfasst 30 Farbtöne, alle mit einer 2 mm Dicke und 0,3 mm Nutzschicht, was sie zur idealen Lösung für Wohnräume macht um gewerbliche Umgebungen zu beleuchten. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar und verfügt über eine hochwertige, vernetzte Polyurethanverstärkung, die hervorragende Reinigungsvorteile, Einsparungen bei der Wartung während der gesamten Lebensdauer und eine optimale Beibehaltung des Aussehens bietet. Die Camaro-Kollektion mit 30 Farbtönen umfasst eine Fülle von Holzarten und Natursteinen, die jeweils eine komplementäre Oberflächenstruktur für ein authentisches Erscheinungsbild aufweisen. Camaro ist mit einer schützenden 0,3-mm-Nutzschicht und einer 2,0-mm-Stärke ausgestattet und ist eine praktische und stilvolle Bodenbelagslösung für Wohnräume bis hin zu leichten kommerziellen Installationen.
    Spezifikation
    • • Overall Wear Layer: 0.3 mm • Overall Height: 2 mm • Gross Weight: 3600 g/m2 • Material : PVC • Colour Options: Wood, Stone • Features: 30 shades, 2mm gauge, 0.3mm wear layer • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair: Suitable • Life Cycle Analysis: A+ Generic • Environmental Product Declaration: EN 15804 EPS Specific Environmental Product Declaration available on request • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed • Recycled Content: Contains 40% recycled material • Expected Life: 10 Years
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCamaro-PUR-WOOD
    • ProduktfamilieLuxury Vinyl Tiles
    • ProduktgruppeFlooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19
    • Format2014TitelResilient Tile Flooring