Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring
Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring
Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring
Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring
Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring
    Polyflor

    Classic Mystique PUR - homogeneous vinyl flooring

    Google-Übersetzung,

    Strapazierfähiger, richtungsunabhängiger Vinyl-Bodenbelag mit Polyurethan-Verstärkung, geeignet für gewerbliche Innenräume.
    Homogener flexibler Vinylbodenbelag in handelsüblicher Qualität mit einer einschichtigen Konstruktion, erhältlich in 24 Farbtönen in einer Stärke von 2 mm. Ideal für den Einsatz in gewerblichen Innenräumen, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar und enthält 25 % recycelten Inhalt und enthält eine Polyurethan-Verstärkung (PUR), die den Bodenbelag schützt, indem es schmutz- und abriebfest ist und die Verwendung eines Pflegeprogramms ohne Politur ermöglicht. Classic Mystique-Platten können nahtgeschweißt werden, um eine versiegelte, leicht zu pflegende Oberfläche zu schaffen.

    Spezifikation
    • UK manufactured homogeneous sheet range available in a broad spectrum of 24 colours, Classic Mystique features a duotone chip decoration with marbleised tonal highlight chips and PUR for easier cleanability and maintenance cost savings. With low VOCs, Classic Mystique also achieves an A+ rating in major sectors such as education and healthcare (ENP 472), meeting strict infection control standards in those areas where hygiene is paramount.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 3250 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Mono layer construction for even wear and 100% useful life
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Bacterial Resistance: ISO 846 Part C, Does not favour growth
      • Ease of Radioactive Decontamination: ISO 8690, Excellent
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: 25%
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClassic-Mystique-PUR
    • ProduktfamilieVinyl
    • ProduktgruppeHomogeneous Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16
    • Format2014TitelResilient Sheet Flooring