Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Commercial PUR (Stone) - Luxury Vinyl Tile flooring

    Google-Übersetzung,

    Die Luxus-Vinylfliesenkollektion von Expona Commercial umfasst 80 Farbtöne, alle mit einer Stärke von 2,5 mm und einer Nutzschicht von 0,55 mm, was sie zur idealen Lösung für schwere kommerzielle Umgebungen macht. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar und verfügt über eine hochwertige, vernetzte Polyurethanverstärkung, die hervorragende Reinigungsvorteile, Einsparungen bei der Wartung während der gesamten Lebensdauer und eine optimale Beibehaltung des Aussehens bietet.

    Spezifikation
    • The Expona Commercial collection of 80 shades spans a plethora of wood species, natural stone and man-made materials, each featuring a complementary surface texture for an authentic appearance. Engineered with a durable 0.55mm wear layer and 2.5mm gauge, Expona Commercial is a practical and stylish flooring solution for commercial to heavy commercial applications including office and retail sectors.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 2.5 mm
      • Gross Weight: 4290 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood, Stone, Abstract
      • Features: 80 shades, 2.5mm gauge, 0.55mm wear layer
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Impact Sound Reduction: 19 db
      • Life Cycle Analysis: A+ Generic
      • Environmental Product Declaration: EN 15804 EPS Specific Environmental Product Declaration available on request
      • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 40% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExpona-Commercial-PUR-STONE
    • ProduktfamilieLuxury Vinyl Tiles
    • ProduktgruppeFlooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 65 19
    • Format2014TitelResilient Tile Flooring