Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Standard PUR - safety vinyl flooring

    Google-Übersetzung,

    Polysafe Standard PUR ist ein strapazierfähiger Sicherheitsbodenbelag, der in einer Reihe von 16 frischen Farben mit traditionellem Dekor erhältlich ist, erhältlich in 2 mm oder 2,5 mm Stärke, der die Gewissheit nachhaltiger Rutschfestigkeit mit hoher Haltbarkeit für jahrelange Leistung kombiniert. Der Polysafe-Standard erreicht 36+ beim Pendulum Wet Test (Slider 96), R10 (DIN 51130) beim Rampentest und ist vollständig HSE-konform. Das Sortiment ist zu 100 % recycelbar und enthält eine Polyurethan-Verstärkung (PUR), die den Bodenbelag schützt, indem es Schmutz und Abnutzung widersteht, und die Verwendung eines Pflegeprogramms ohne Politur ermöglicht.

    Spezifikation
    • Polysafe Standard PUR is a hugely popular and highly available safety vinyl range combining the assurance of sustainable slip resistance with high durability for years of performance. Available in 16 traditional and clean designs, the range incorporates safety aggregates in the vinyl to create a safe yet attractive interior, achieving 36+ on the pendulum wet test (slider 96). Polysafe Standard features the exclusive Polysafe PUR reinforcement for optimum appearance retention & superior cleaning benefits. Typical installations are within education, healthcare, social housing, leisure & commercial office sectors.

      • Overall Length: 20000 mm
      • Overall Width: 2000 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight 2.0mm: 2430 g/m2
      • Gross Weight 2.5mm: 3100
      • Material : PVC
      • Colour Options: Light, medium, dark
      • Features: Coloured quartz, aluminium oxide and silicon carbide particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot.
      • Finish: Cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845 ESf
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10
      • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Residual Indentation: <0.1>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Expected Life: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-Standard-PUR
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_61
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16
    • Format2014TitelResilient Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring