Geotone QuickLay ist ein selbstliegender, elastischer Bodenbelag für die klebstofffreie Verlegung. Die Unterbodenvorbereitung wird deutlich reduziert, da die geprägte Rückseite die Feuchtigkeitsableitung aus dem Unterboden bis zu 97 % relativer Luftfeuchtigkeit erleichtert. Geotone QuickLay ist in 18 Ton-in-Ton-Farben erhältlich und verfügt über eine Polyurethan-Verstärkung (PUR), die eine pflegeleichte Pflege ohne Polieren ermöglicht. Damit ist Geotone QuickLay die ideale Lösung für Projekte mit kurzer Laufzeit, die es ermöglichen, stark frequentierte öffentliche Räume noch am selben Tag wieder zu nutzen.