Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring

    Google-Übersetzung,

    Polysafe Quattro PUR wurde speziell entwickelt, um ein hohes Maß an Rutschfestigkeit zu bieten, egal ob Sie Schuhe tragen oder barfuß in ständig nassen Bereichen sind, in denen zusätzliche Verunreinigungen wie Shampoo und Duschgel vorhanden sein können. Entwickelt, um eine dauerhafte Rutschfestigkeit von 50+ (Slider 96) im Pendelnasstest und Klasse B nach DIN 51097 zu erreichen. Erhältlich in 12 wässrigen und dezenten Farben, von denen 6 abgeplatzt und 6 nicht abgeplatzt sind. Diese noppenfreien Sicherheitsbodenbeläge bieten überragenden Komfort unter den Füßen bei gleichzeitig hoher Leistung und Sicherheit. Nachhaltigkeitsleistung: BES 6001 Excellent, 100 % recycelbar, BRE Global Environmental Generic A+ Rating in den wichtigsten Anwendungsbereichen, Generic EN 15804 EPD verfügbar

    Spezifikation
    • Polysafe Quattro PUR is a heavy-duty, carborundum-free safety flooring with a flat emboss, designed to provide underfoot traction in continually wet and Barefoot areas. Polysafe Quattro achieves 50+ on the Pendulum Wet Test (Slider 96), R11 (DIN 51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant. designed to provide underfoot traction in continually wet areas. available in 12 decorative shades in a 2mm gauge. The range is 100% recyclable and incorporates a polyurethane reinforcement (PUR) which protects the floor covering by resisting soiling and scuffing and allows the use of a polish-free maintenance regime.

      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845_ ESb & ESf
      • Slip Resistance Value: AS 4586 Appendix C _wet barefoot ramp slip Class B,
      • Slip Resistance Value: DIN 51097_Class B
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11
      • SRV Pendulum Test: >50 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Water Tightness: Annex A (EN 13553)
      • Residual Indentation: <0.1>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Embodied Carbon
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Green Guide for Specification
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpolysafe-quattro
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)2700
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_61
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 65 16
    • Format2014TitelResilient Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring