GRAFT FR Damper wird zum Brandschutz von Lüftungskanälen verwendet, die Brandschutzkonstruktionen wie Brandabschnitte und Brandwände durchdringen; Verhinderung des Durchgangs von Feuer und Rauch (um und innerhalb des Lüftungskanals).
Das Produkt besteht aus einem Stahlgehäuse und enthält horizontale Stahllamellen, die mit einem technisch fortschrittlichen wärmeexpandierenden Graphit behandelt sind, der die gesamte Klappe im Brandfall verschließt. Die die Klappen umgebenden Öffnungen sind mit Brandschutzprodukten von GRAFT feuerfest abgedichtet.
Die Klappe kann in die Brandschottung eingebaut und die Lüftungsleitung befestigt werden, oder die Klappe kann an die Leitung angeschlossen und dann feuerdicht verschlossen werden.
Die Öffnung, durch die die Kanäle verlaufen, kann einen oder mehrere Lüftungskanäle umfassen. Innerhalb derselben Öffnung können auch andere technische Einrichtungen wie Kabel, Kabeltrassen und Rohre durchgeführt werden.
Erhältlich in folgenden Größen: Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø160, Ø200, Ø250, Ø315, Ø400, Ø500, Ø630, Ø800, Ø1000, Ø1250
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |