Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Composite Sheet
Composite Sheet

    Composite Sheet

    Google-Übersetzung,

    Die SpecSeal Verbundplatte ist die ideale Lösung für große Öffnungen, die dauerhaft abgedichtet werden müssen. Sie besteht aus dünnem Stahlblech mit einseitig eingebettetem Dämmschichtbildner. Sie lässt sich mit anderen SpecSeal Brandschutzprodukten wie Brandschutzmanschetten und EZ Path Devices kombinieren, um übergroße Öffnungen zu verkleinern.

    Spezifikation
    • The composite sheet shall be lightweight panel comprised of an intumescent layer bonded to a galvanized steel sheet reinforced with steel wire mesh covered with aluminum foil. The composite sheet shall provide a minimum 15x free expansion and shall contain no water soluble expansion ingredients. The composite sheet shall be UL Certified and tested to the requirements of ASTM E814 (UL1479) and CAN/ULC-S115.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersti-compsheet
    • ProduktfamilieFirestopping
    • ProduktgruppeSpecSeal®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit