Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding safety support - G27JCS54

Folding safety support - G27JCS54

Google-Übersetzung,

Das Urban People-Sortiment wurde entwickelt, um die Badezimmeranforderungen von Krankenhäusern, Altersheimen, Seniorenresidenzen, Pflegeheimen, Reha-Zentren und Hotels zu erfüllen.
Dieses Sortiment wurde entwickelt, um der wachsenden alternden Bevölkerung eine Sicherheitsunterstützung zu bieten und die Lebensqualität zu verbessern. Es ist elegant und diskret, aber sicher und stark - G27JCS54

Spezifikation
  • Safety folding grab rail with stepless braking system, upper and lower position folding. Concealed wall fixing plate in stainless steel with polyamide cover. Grab rail Ø 33 mm with vinyl coating and zinc-plated steel internal tube. Antislip coating, no junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions - G27JCS54

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG27JCS54
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeBathroom accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)207
  • Breite (mm)112
  • Tiefe (mm)850
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika