Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Google-Übersetzung,

Waschbecken aus Acrylstein mit Handzug / Turmhalterung aus Edelstahl. Ellenbogen ruht. Dieses Waschbecken hat keinen Überlauf und der Abfall liegt frei.

Spezifikation
  • • Sink is about 35" x 21" x 7" (B46CMM17W3) and 47" x 21" x 7" (B46CMM18W3)
    • Hand pull allows those seated to pull themselves up to sink
    • Hand pull is stainless steel and can be used as a towel bar
    • 330-pound load capacity
    • Support bracket with hardware included to attach bracket to sink
    • Wall-mounting hardware not included, use screws, bolts, anchors appropriate for wall material
    • Acrylic stone is a generic name for Corian or LG Hi-Macs

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracrylic-stone-sink-with-stainless-steel-hand-pull-b46cmm18
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialNatural Acrylic Stone
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit