Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS44

Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS44

Google-Übersetzung,

Gerader Haltegriff, lackierter oder verchromter Edelstahl, polierte Edelstahlenden und zylindrischer Zapfenbefestigungsflansch. Erhältlich in Standard-Prestigio-Plus-Farben oder HUG-Designerfarben.

Spezifikation
  • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
    • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
    • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
    • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
    • Beautiful finish options available
    • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
    • ADA rated
    • Ends and mounting pegs are chrome

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas44
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit