Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49

    Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49

    Google-Übersetzung,

    Gerader Haltegriff, lackierter oder verchromter Edelstahl, polierte Edelstahlenden und zylindrischer Zapfenbefestigungsflansch. Erhältlich in Standard-Prestigio-Plus-Farben oder HUG-Designerfarben.

    Spezifikation
    • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
      • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
      • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
      • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
      • Beautiful finish options available
      • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
      • ADA rated
      • Ends and mounting pegs are chrome

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas49
    • ProduktfamilieSafe bathroom
    • ProduktgruppeGrab bars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit